Universele beugel CM50 Elvz 1000N. Geschikt voor wand-, plafond- en vloermontage.
Cablofil
Legrand
Universele beugel CM50 Elvz 1000N. Geschikt voor wand-, plafond- en vloermontage.
Ref.. CM586060
EAN nr.
3599075860604
Universele beugel CM50 Elvz 1000N. Geschikt voor wand-, plafond- en vloermontage.
Kortingsgroep : H
6,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 101 mm |
---|---|
Breedte | 19 mm |
Hoogte | 50 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-100 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 1000 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER