Universele beugel CM50XL 1000N Rvs316L. Geschikt voor wand-, plafond- en vloermontage, ook toepasbaar als montageplaat.
Cablofil
Legrand
Universele beugel CM50XL 1000N Rvs316L. Geschikt voor wand-, plafond- en vloermontage, ook toepasbaar als montageplaat.
Ref.. CM586134
EAN nr.
3599075861342
Universele beugel CM50XL 1000N Rvs316L. Geschikt voor wand-, plafond- en vloermontage, ook toepasbaar als montageplaat.
Kortingsgroep : H1
48,72 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 93 mm |
---|---|
Breedte | 19 mm |
Hoogte | 79 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-100 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 1000 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | RVS 316 (1.4401) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER