Universele beugel R50 316L. Vloerbeugel max 5000N.
Cablofil
Legrand
Universele beugel R50 316L. Vloerbeugel max 5000N.
Ref.. CM348531
EAN nr.
8009561384071
Universele beugel R50 Rvs316L. Max.draaglast als vloerbeugel 5000N. Toepasbaar voor montage van draadgoot/kabelgoot. Getest op functiebehoud bij brand voor kabelgoot P31 en Cablofil draadgoot.
Kortingsgroep : H1
38,60 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 105-105 mm |
---|---|
Uitvoering | Overig |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Gootbevestiging | Schroefloos |
Draaglast | 1500 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER