Universele beugel R50 Sdz. Vloerbeugel max 5000N.
Cablofil
Legrand
Universele beugel R50 Sdz. Vloerbeugel max 5000N.
Ref.. CM348530
EAN nr.
8009561384033
Universele beugel R50 Sdz. Max.draaglast als vloerbeugel 5000N. Toepasbaar voor montage van draadgoot/kabelgoot. Getest op functiebehoud bij brand voor kabelgoot P31 en Cablofil draadgoot.
Kortingsgroep : H
14,14 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 105-105 mm |
---|---|
Uitvoering | Overig |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Gootbevestiging | Schroefloos |
Draaglast | 1500 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER