Verbindingsclip scheidingsschot COTJ Rvs316L
Cablofil
Legrand
Verbindingsclip scheidingsschot COTJ Rvs316L
Ref.. CM923054
EAN nr.
3599079230540
Verbindingsclip scheidingsschot COTJ Rvs316L
Kortingsgroep : H1
15,30 €
/
1 stuk
Product geleverd in
25 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bouwvorm | Overig |
---|---|
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor stijgladder | Nee |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER