Verloop/eindpl P31 L795 H100 Sdz
P31
Legrand
Verloop/eindpl P31 L795 H100 Sdz
Ref.. 350009
EAN nr.
8009561605084
Verloop-/eindplaat P31/ GLO-4 L795 H100 Sdz. Bevestigen met 4stuks M6x10mm kraagschroef ref.nr.8200100 en kraagmoer ref.nr.8200200. Geschikt voor alle breedten P31 kabelgoot en GLO-4 kabelladder.
Kortingsgroep : A
42,63 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Overig |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 200-600 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 100-100 mm |
Geschikt voor draadgootdraad | 0-0 mm |
Lengte | 794 mm |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |