Vervalstuk SSL Rvs 316 B150 H12
Swifts
Legrand
Vervalstuk SSL Rvs 316 B150 H12
Ref.. SSOR150S
EAN nr.
5012774358992
Vervalstuk SSL Rvs 316 B150 H12. Bevestigen met 8 stuks ref.nr.LFDVSM6. Vervalstuk heeft een geïntegreerde koppeling: separate koppeling is daarom overbodig. Voor afgekorte lengtes kan een bodemplaat ref.nr.FS gebruikt worden.
Kortingsgroep : C1
122,90 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Verticaal vallend |
---|---|
Hoek | 90° |
Bouwvorm | Bocht star |
Bochtuitvoering | Segmentbocht |
Met bovendeel | Nee |
Binnenstraal | 75 mm |
Kabelgoothoogte | 12 mm |
Kabelgootbreedte | 150 mm |
Materiaaldikte | 1.5 mm |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
---|---|
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |