FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Functie
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Stuurspanning 1
-
Stuurspanning 1
-
Stuurspanningstype 1
-
Frequentie stuurspanning 1
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
Legrand
DIN
Ref.. 412414
Impulsrelais 4P 16A spoelspanning 24VAC, 2 modules. Met schroefklemmen. Conform EN 60669-2-2.
98,01 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412416
Impulsrelais 4P 16A spoelspanning 230VAC, 2 modules. Met schroefklemmen. Conform EN 60669-2-2.
98,01 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen