-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Meeschakelende nul
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Installatieautomaat TX3 4P B63A 6000A, 4modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C63A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 4P B50A 6000A, 4modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C50A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 4P B40A 6000A, 4modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C40A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 4P B1A 6000A, 4modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 4P B2A 6000A, 4modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 4P B3A 6000A, 4modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 4P B4A 6000A, 4modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 4P B6A 6000A, 4modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 4P B10A 6000A, 4modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 4P B25A 6000A, 4modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C32A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C1A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C2A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C3A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C4A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 4P B16A 6000A, 4modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C6A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C10A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C16A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C20A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P C25A 6000A, 3modules
Exclusief BTW