FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering
-
Montagewijze
Legrand
DCX-M
Ref.. 431156
Hulpcontact DCX-M 2NO+2NC voor DCX-M van 40A tot 1250A
34,52 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DCX-M
Ref.. 431155
Hulpcontact DCX-M 1NO+1NC voor DCX-M van 40A tot 1250A
17,25 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen