-
Primaire meetstroomsterkte In
-
Primaire meetstroomsterkte In
-
Primaire meetstroomsterkte In
-
Primaire meetstroomsterkte In
-
Primaire meetstroomsterkte In
-
Primaire meetstroomsterkte In
-
Primaire meetstroomsterkte In
-
Secundaire nom. stroom
-
Secundair (meet)schijnvermogen
-
Secundair (meet)schijnvermogen
-
Secundair (meet)schijnvermogen
-
Secundair (meet)schijnvermogen
-
Secundair (meet)schijnvermogen
-
Secundair (meet)schijnvermogen
-
Nauwkeurigheidsklasse
-
Nauwkeurigheidsklasse
-
Uitvoering
-
Overstroombegrenzingsfactor
-
Geijkt
-
Met aanraakbeveiliging
-
Openingsdiameter
-
Met koperrail
-
Aansluiting secundair
Stroomtransfo TI gesloten 200/5 - 4 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Exclusief BTW
Stroomtransfo TI gesloten 250/5 - 5 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Exclusief BTW
Stroomtransfo TI gesloten 160/5 - 3 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Exclusief BTW
Stroomtransfo TI gesloten 100/5 - 2 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Exclusief BTW
Stroomtransfo TI gesloten 125/5 - 2.5 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Exclusief BTW
Stroomtransfo TI gesloten 75/5 - 1.5 VA nauwkeurigheid 1 %
Exclusief BTW
Stroomtransfo TI gesloten 50/5 - 1.25 VA nauwkeurigheid 1 %
Exclusief BTW