Wand-/plafondconsole CSNC B100 Elvz
Cablofil
Legrand
Wand-/plafondconsole CSNC B100 Elvz
Ref.. CM556300
EAN nr.
3599075563000
Wand-/plafondconsole CSNC B100 Elvz
Kortingsgroep : H
22,78 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 100-100 mm |
---|---|
Uitvoering | Overig |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Draaglast | 1200 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER