Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Wandconsole CSN B300 730N Rvs316L

Cablofil Legrand

Wandconsole CSN B300 730N Rvs316L

Ref.. CM556134 EAN nr. 3599075561341

Wandconsole CSN B300 730N Rvs316L

Kortingsgroep : H1
113,20 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Lengte 378 mm
Breedte 67 mm
Hoogte 170 mm
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte 100-300 mm
Uitvoering Wandconsole
Hoek 90-90 °
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 730 N
Geschikt voor functiebehoud Ja
Materiaal Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
opslagtemperatuur -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
FT0099_CABLO.pdf pdf (1.02 Mo)