Wandconsole CSN B300 730N Thvz
Cablofil
Legrand
Wandconsole CSN B300 730N Thvz
Ref.. CM556133
EAN nr.
3599075561334
Wandconsole CSN B300 730N Thvz
Kortingsgroep : H
31,86 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 378 mm |
---|---|
Breedte | 67 mm |
Hoogte | 170 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-300 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 730 N |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER