Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

XL3 125 wandbehuizing 3x18mod.kunststof wit zonder deur

XL3 Legrand

XL3 125 wandbehuizing 3x18mod.kunststof wit zonder deur

Ref.. 401668 EAN nr. 3245064016681

XL³ 125 wandbehuizing 3x18mod. kantelbaar en verwijderbaar modulair chassis. Wit RAL9003. Zonder deur IP30, met deur IP40 (optioneel bestelbaar). DIN-rails met 2 montagehoogtes. Kabelinvoerplaten boven en onder.

Kortingsgroep : N2
133,41 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Aantal rijen 3
Breedte in module-eenheden 18
Soort afdekking Optioneel
Uitvoering deksel Met uitsparing
Type deur Enkelvoudig
Transparant deksel/deur Nee
Signaaldoorlatende deur Ja
Met slot Ja
Type sluiting Cylinder
Materiaal behuizing Kunststof
Inbouwdiepte 124 mm
Inbouwhoogte 596 mm
Inbouwbreedte 446 mm
Inwendige diepte 128 mm
Aard-verbindingsblok Ja
Nulleider verbindingsblok Nee
Met DIN-rail Ja
Met montageplaat Nee
Aanbouwmogelijkheid Nee
EMC-uitvoering Nee
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Beschermingsgraad (IP) IP40
Hoogte 600 mm
Breedte 450 mm
Diepte 128 mm
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) 54
Slagvastheid IK08
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Met glijschaal/regenschaal Nee

Documentatie

4 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
F01233EN05.pdf pdf (0.63 Mo)
Gebruikersinstructie
LE07398AA_01.pdf pdf (0.38 Mo)
Technische gids
4 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 20.050 (0.47 Mo)
PEP
LGRP-00850-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-675993 (2.25 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-654749 (0.38 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details