-
Uitvoering deksel
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Soort afdekking
-
Soort afdekking
-
Materiaal behuizing
-
Materiaal behuizing
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Transparant deksel/deur
-
Met slot
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Inwendige diepte
-
Met DIN-rail
-
Aanbouwmogelijkheid
-
Uitbreekpoorten
-
Uitbreekpoorten
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 6rijen 144mod. H1050 B575 D147
Exclusief BTW
Behuizing wand XL3 160 kunstst R7035 met 6rijen 144mod H1050 B575 D147
Exclusief BTW
Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 5rijen 120mod. H120 B900 D575
Exclusief BTW
Behuizing wand XL3 160 kunstst. R7035 met 5rijen 120mod H900 B575 D147
Exclusief BTW
Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 4rijen 96mod. H750 B575 D147
Exclusief BTW
Behuizing wand XL3 160 kunstst. R7035 met 4rijen 96mod. H750 B575 D147
Exclusief BTW
Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 3rijen 72mod. H600 B575 D147
Exclusief BTW
Behuizing wand XL3 160 kunstst. R7035 met 3rijen 72mod. H600 B575 D147
Exclusief BTW
Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 2rijen 48mod. H450 B575 D147
Exclusief BTW
Behuizing wand XL3 160 kunstst. R7035 met 2rijen 48mod. H450 B575 D147
Exclusief BTW
Kabelinvoerplaat XL³ 160 kunststof met snijtules 2stuks Ø4 t/m 32 en 22stuks Ø4 t/m 20mm
Exclusief BTW
Kabelinvoerplaat XL³ 160 metaal met snijtules 2stuks Ø4 t/m 32 en 22stuks Ø4 t/m 20mm
Exclusief BTW
Kabelinvoerplaat XL³ 160 uitsnijdbaar.
Exclusief BTW
Ophangbeugel XL³ set van 4stuks kunststof
Exclusief BTW
Ophangbeugels XL³ 160/400 set van 4stuks metaal, IP43.
Exclusief BTW
Trekontlasting XL³ 160 om kabels bij de ingang c.q kabelinvoer van de behuizing, vast te zetten.
Exclusief BTW