-
Bouwvorm
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geperforeerd
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Voor interne onderverdeling vorm 2a
-
Voor interne onderverdeling vorm 2b
-
Voor interne onderverdeling vorm 3a
-
Voor interne onderverdeling vorm 3b
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Voor interne onderverdeling vorm 4a
-
Uitvoering oppervlakte
-
Voor interne onderverdeling vorm 4b
-
Met kabelinvoer
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
XL3 4000 geprofileerde deur glas 2000x975mm
Exclusief BTW
XL3 4000 geprof.zichtdeur metaal met sluiting H2200 B975mm RAL7035
Exclusief BTW
Deur XL3 4000 metaal +sluiting R7035 zichtdeur geprof.H2000 B725
Exclusief BTW
XL3 4000 geprofileerde deur metaal met sluiting H2200 B975mm RAL7035
Exclusief BTW
XL3 4000 geprof.zichtdeur metaal met sluiting H2200 B725mm RAL7035
Exclusief BTW
Deur XL3 4000 metaal +sluiting R7035 geprof.H2000 B975
Exclusief BTW
Deur XL3 4000 metaal R7035 lage zichtdeur+sluiting voor behuizing B975
Exclusief BTW
XL3 4000 geprofileerde deur metaal met sluiting H2200 B725mm RAL7035
Exclusief BTW
Deur XL3 4000 metaal +sluiting R7035 geprof.H2000 B725
Exclusief BTW
Deur XL3 4000 metaal R7035 lage zichtdeur+sluiting voor behuizing B725
Exclusief BTW
Deur XL3 4000 metaal R7035 lage deur met sluiting voor behuizing B975
Exclusief BTW
Deur XL3 4000 metaal R7035 lage deur met sluiting voor behuizing B725
Exclusief BTW
Geprofileerde lage deur XL³ 4000 metaal RAL7035, H2200 B475mm, voor aanbouwmodule.
Exclusief BTW
Frontplaat XL³ 4000 afscherming voorzien van scharnieren en sluiting voor intern kabelkanaal H2200mm
Exclusief BTW
Deur XL3 4000 metaal R7035 lage deur met sluiting voor aanb.mod. B475
Exclusief BTW
Montagestijlen functioneel XL³ 4000. Set van 2 stuks voor behuizing D475 - 725 of 975mm. Breedte 975mm met intern kabelkanaal. H2200mm.
Exclusief BTW
Frontplaat XL³ 4000 afscherming voorzien van scharnieren en sluiting voor aanbouwmodule H2200mm
Exclusief BTW
Frontplaat XL³ 4000 afscherming voorzien van scharnieren en sluiting voor intern kabelkanaal H2000mm
Exclusief BTW
XL3 4000 functionele montagestijlen met intern kabelkanaal H2000mm
Exclusief BTW
XL3 4000 frontkader met intern kabelkanaal H2200mm
Exclusief BTW
Frontplaat XL³ 4000 afscherming voorzien van scharnieren en sluiting voor aanbouwmodule H2000mm
Exclusief BTW
XL3 4000 functionele montagestijlen behuizing 2200x475mm
Exclusief BTW
XL3 4000 frontkader zonder intern kabelkanaal H2200mm
Exclusief BTW
XL3 4000 functionele montagestijlen zonder intern kabelkanaal H2200mm
Exclusief BTW