-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Knevelsluiting
-
Knevelsluiting
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Hangslotvergrendeling
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Type sluiting
-
Type sluiting
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
Volle deur mantel hoogte 2250mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Volle deur mantel hoogte 2100mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Volle deur mantel hoogte 1950mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Functioneel stijgprofiel met hoogte 2250mm voor externe aanbouwmodule XL³S 630
Exclusief BTW
Functioneel stijgprofiel met hoogte 2100mm voor externe aanbouwmodule XL³S 630
Exclusief BTW
Volle deur voor mantel met hoogte 1800 mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Volle deur voor mantel met hoogte 1650 mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Volle deur mantel hoogte 1500mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Frontplaat voor externe kabelmantel XL³S 630 - hoogte 2250 mm
Exclusief BTW
Volle deur mantel hoogte 1350mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Frontplaat voor interne kabelmantel XL³S 630 - hoogte 2250 mm
Exclusief BTW
Frontplaat voor externe kabelmantel XL³S 630 - hoogte 2100 mm
Exclusief BTW
Frontplaat voor interne kabelmantel XL³S 630 - hoogte 2100 mm
Exclusief BTW
Frontplaat voor externe kabelmantel XL³S 630 - hoogte 1950 mm
Exclusief BTW
Frontplaat voor interne kabelmantel XL³S 630 - hoogte 1950 mm
Exclusief BTW
Frontplaat voor externe kabelmantel XL³S 630 - hoogte 1800 mm
Exclusief BTW
Volle deur mantel hoogte 1200mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Frontplaat voor interne kabelmantel XL³S 630 - hoogte 1800 mm
Exclusief BTW
Frontplaat voor externe kabelmantel XL³S 630 - hoogte 1650 mm
Exclusief BTW
Frontplaat voor interne kabelmantel XL³S 630 - hoogte 1650 mm
Exclusief BTW
Frontplaat voor externe kabelmantel XL³S 630 - hoogte 1500 mm
Exclusief BTW
Volle deur mantel hoogte 1050mm voor XL³S 630
Exclusief BTW
Frontplaat voor interne kabelmantel XL³S 630 - hoogte 1500 mm
Exclusief BTW
Frontplaat voor externe kabelmantel XL³S 630 - hoogte 1350 mm
Exclusief BTW