Z-ophangbeugel FV1 Elvz
Cablofil
Legrand
Z-ophangbeugel FV1 Elvz
Ref.. CM586070
EAN nr.
3599075860703
Z-ophangbeugel FV1 Elvz
Kortingsgroep : H
18,32 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 200 mm |
---|---|
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 60 mm |
Diameter | 13 mm |
Draadmaat (metrisch) | 0 |
Uitvoering | Oplegprofiel |
Draaglast | 1000 N |
Scharnierend | Nee |
Verstelbaar | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Kleur | Zink |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER