Zaagmal GWO snap-on 130Ax50mm,
Legrand
Zaagmal GWO snap-on 130Ax50mm,
Ref.. 351534
EAN nr.
3245063515345
Zaagmal GWO snap-on 130Ax50mm,
Kortingsgroep : G
288,10 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 140 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Uitvoering symmetrisch | Ja |
---|