Zekering industrieel 10A 8.5x31.5mm gG
Legrand
Zekering industrieel 10A 8.5x31.5mm gG
Ref.. 012310
EAN nr.
3245060123109
Zekering industrieel 10A 400Vac 8.5x31.5mm gG zonder verklikker. Uitschakelvermogen koper 20000A. Beschermde doorsnede 2.5mm². Volgens de norm IEC 60 269-1, EN 60 269-1.
Kortingsgroep : I4
3,92 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 8 mm |
---|---|
Grootte | 8x32 mm |
Spanningstype | AC |
Diepte | 32 mm |
Nom. (meet)spanning | 250 V |
Bedrijfsklasse | gG (kabel- en apparaatbeveiliging) |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Uitvoering kenmelder | Overig |
---|---|
Uitvoering | Keramische zekering |
Afschakelvermogen | 20 kA |
Vermogensverlies bij nom. stroom | 1.2 W |
Nom. werkfrequentie | 50-60 Hz |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER