Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Zekering industrieel 12A 10x38mmHRC gG

Fuse Legrand

Zekering industrieel 12A 10x38mmHRC gG

Ref.. 013312 EAN nr. 3245060133122

Zekering industrieel 12A 500Vac 10x38mm HRC gG zonder verklikker. Uitschakelvermogen koper 100000A. Beschermde doorsnede 2.5mm². Volgens de norm IEC 60 269-1, 2 en 2-1, EN 60 269-1.

Kortingsgroep : I4
4,03 € / 1 stuk Product geleverd in 10 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Breedte 10 mm
Grootte 10x38 mm
Spanningstype AC/DC
Diepte 38 mm
Nom. (meet)spanning 500 V
Bedrijfsklasse gG (kabel- en apparaatbeveiliging)
Nom. (meet)stroom 12 A
Uitvoering kenmelder Overig
Uitvoering Keramische zekering
Afschakelvermogen 120 kA
Vermogensverlies bij nom. stroom 1.4 W
Nom. werkfrequentie 42-62 Hz
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00192EN-09.pdf pdf (2.46 Mo)