Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Zekering industrieel 4A 14x51mm HRC gG

Fuse Legrand

Zekering industrieel 4A 14x51mm HRC gG

Ref.. 014304 EAN nr. 3245060143046

Zekering industrieel 4A 500Vac 14x51mm HRC gG zonder slagpin. Uitschakelvermogen koper 100000A. Beschermde doorsnede 2.5mm². Volgens de norm IEC 60 269-1, 2 en 2-1, EN 60 269-1.

Kortingsgroep : I4
4,53 € / 1 stuk Product geleverd in 10 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Breedte 14 mm
Grootte 14x51 mm
Spanningstype AC/DC
Diepte 51 mm
Nom. (meet)spanning 500 V
Bedrijfsklasse gG (kabel- en apparaatbeveiliging)
Nom. (meet)stroom 4 A
Uitvoering kenmelder Overig
Uitvoering Keramische zekering
Afschakelvermogen 120 kA
Vermogensverlies bij nom. stroom 1.1 W
Nom. werkfrequentie 42-62 Hz
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C