Zekering industrieel 6A 400Vac 8.5x31.5mm gG met verklikker
Legrand
Zekering industrieel 6A 400Vac 8.5x31.5mm gG met verklikker
Ref.. 012406
EAN nr.
3245060124069
Zekering industrieel 6A 400Vac 8.5x31.5mm gG met verklikker. Uitschakelvermogen koper 20000A. Beschermde doorsnede 2.5mm². Volgens de norm IEC 60 269-1, EN 60 269-1.
Kortingsgroep : I4
3,78 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 8 mm |
---|---|
Grootte | 8x32 mm |
Spanningstype | AC |
Diepte | 32 mm |
Nom. (meet)spanning | 250 V |
Bedrijfsklasse | gG (kabel- en apparaatbeveiliging) |
Nom. (meet)stroom | 6 A |
Uitvoering kenmelder | Bovenkenmelder |
---|---|
Uitvoering | Keramische zekering |
Afschakelvermogen | 20 kA |
Vermogensverlies bij nom. stroom | 0.83 W |
Nom. werkfrequentie | 50-60 Hz |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER