Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Het nieuwe LCS3 25 years warranty programma: klaar voor de toekomst, klaar voor PoE++ | Legrand Nederland

Het nieuwe LCS3 25 years warranty programma: klaar voor de toekomst, klaar voor PoE++

Nieuws 24/05/2023

Stel dat iemand zou kunnen beloven dat je 25 jaar lang zorgeloos gebruik kunt maken van je nieuwe datainfrastructuur, inclusief alle mogelijkheden die PoE type 4 apparatuur biedt?  

Precies dat is de extra garantie die Legrand met haar aanvullende LCS3 25 Year Application Warranty aanbiedt. Hoe we dat precies doen leggen we uit op onze nieuwe website over ons LCS3 Warranty Programma


Stel dat iemand zou kunnen beloven dat je 25 jaar lang zorgeloos gebruik kunt maken van je nieuwe datainfrastructuur, inclusief alle mogelijkheden die PoE type 4 apparatuur biedt?  

Precies dat is de extra garantie die Legrand met haar aanvullende LCS3 25 Year Application Warranty aanbiedt. Hoe we dat precies doen leggen we uit op onze nieuwe website over ons LCS3 Warranty Programma

Waarom zou je nu al rekening willen houden met PoE++? 

Naarmate meer apparaten Power over Ethernet-technologie gebruiken, is het des te belangrijker om daar expliciet rekening mee te houden in het ontwerp van de databekabeling en het kabeldraagsysteem. Bij een juiste implementatie kan over alle links PoE tot 90 Watt ondersteund worden, zonder afbreuk te doen aan de netwerkprestaties of datatransmissie. De LCS3 Application Warranty borgt dat jouw installatie voldoet aan de ISO 11801 en conform RP3 is aangelegd, zodat PoE praktisch en onbeperkt ingezet mag worden op je netwerk, nu of straks!  

Hoe werkt het? 

Download nu alvast onze brochure en vraag je installateur of adviseur naar de aanvullende Legrand LCS3 25-jaars Application Warranty. Deze aanvullende garantie wordt aangeboden boven op de standaard 25-jaars Performance Warranty. Zo verzeker je dat je eigen installaties up-to-date zijn met de nieuwste normen in POE ++ en ISO 11801. Of je nu vandaag wilt genieten van zorgeloze netwerkactiviteiten of de mogelijkheden van PoE-technologie in de toekomst wilt verkennen, je kunt erop vertrouwen dat Legrand's 25-jaars Application Warranty vertrouwen en zekerheid biedt. 

Handige links op een rijtje: 

Wilt u hier graag over spreken met een expert van Legrand? 

Dat kan natuurlijk ook. Neem contact met onze product specialist op en vraag naar de mogelijkheden: