Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS3 25 years warranty programma | Legrand Nederland

Het LCS3 25 years warranty programma: klaar voor de toekomst, klaar voor PoE++

Stel dat iemand zou kunnen beloven dat u 25 jaar lang zorgeloos gebruik kunt maken van uw nieuwe datainfrastructuur, inclusief alle mogelijkheden die PoE type 4 apparatuur biedt? Precies dat is de extra garantie die Legrand met haar aanvullende LCS3 25 Years Application Warranty aan u aanbiedt. Want wie durft nu al te voorspellen hoe het netwerk de komende 25 jaar gebruikt gaat worden? Of men niet toch op grote schaal PoE in zal willen zetten?

Data-infrastructuur waar u de komende 25 jaar mee vooruit kunt, dat is LCS3 van Legrand. En precies daarom biedt Legrand een nieuwe aanvullende LCS3 25 Years Application Warranty aan bovenop de gangbare 25 Years Performance Warranty. Want met de zekerheid alleen dat elke individuele link functioneert en PoE++ aankan, heb je nog niet de zekerheid dat het netwerk als geheel toekomstbestendig is conform ISO11801.

Met de aanvullende LCS3 25 jaar Application Warranty heb je die zekerheid wel. Dan weet je zeker dat elke link in het netwerk klaar is voor PoE++: individueel en allemaal tegelijk. Omarm zorgeloos alle mogelijke toekomstige technologische ontwikkelingen die gebruik maken van PoE++: LCS3 maakt het makkelijk en mogelijk!

Waarom een aanvullende garantie op applicatie performance?

Naarmate meer apparaten Power over Ethernet-technologie gebruiken, is het des te belangrijker om daar expliciet rekening mee te houden in het ontwerp van de databekabeling en het kabeldraagsysteem. Bij een juiste implementatie kan over alle links PoE tot 90 Watt ondersteund worden, zonder afbreuk te doen aan de netwerkprestaties of datatransmissie. De LCS3 Application Warranty borgt dat uw installatie voldoet aan de ISO 11801 en conform RP3 is aangelegd,  dat maakt het mogelijk om PoE praktisch en onbeperkt te gebruiken!

warranty 25 years

Legrand’s LCS3 databekabelingssysteem zorgt voor een toekomstbestendige naleving van ISO11801. LCS3 stelt installateurs in staat om gemakkelijk netwerken te ontwerpen en bouwen die voldoen aan alle voorschriften. Met als bijkomend voordeel dat linklengtes tot wel 90 meter zijn toegestaan met de zekerheid dat de temperatuur van de bekabeling altijd onder controle is. De uitgebreide reeks richtlijnen in de Legrand Cabling System Infrastructure Guide maakt het eenvoudig om het perfecte databekabelingssysteem te plannen en te installeren.

Hoe werkt het?

Vraag uw installateur of adviseur naar de aanvullende Legrand LCS3 25-jaars Application Warranty. Deze aanvullende garantie wordt aangeboden bovenop de standaard 25-jaars Performance Warranty. Zo verzekert u dat uw installaties up-to-date zijn met de nieuwste normen in POE ++ en ISO 11801. Of u nu vandaag wilt genieten van zorgeloze netwerkactiviteiten of de mogelijkheden van PoE-technologie in de toekomst wilt verkennen, u kunt erop vertrouwen dat Legrand's 25-jaars Application Warranty u vertrouwen en zekerheid biedt.

Meer informatie over de 25-jaars Warranties is terug te vinden in de brochure.

Wilt u meer achtergrond informatie over de nieuwe Europese normen tav PoE zoals gedefinieerd in ISO 11801, lees dan onze whitepaper

Wilt meer weten over wat nu een applicatie warranty is ten op zichte van een performance warranty? Ontdek het in onze whitepaper.

Contact met Legrand

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over onze producten, oplossingen of projecten? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Contact