Draadgoten kenmerken zich door de open structuur. Waardoor kabels minder warm worden, veiliger en operationeel kostenbesparend. Eenvoudiger te reinigen, minder kans op ongedierte of ophoping van vuil.
Al ruim 40 jaar wordt Legrand met haar Cablofil draadgoten wereldwijd toegepast in diverse toepassingsgebieden. Het CABLOFIL-systeem bestaat uit gelaste staaldraden en met de unieke gepatenteerde T-edge structuur (geen scherpe randjes) voldoet het aan de strengste criteria inzake veiligheid, normen, mechanische prestaties en snelle montage. Dit programma is volledig gecertificeerd waaronder UL listed, DNV-GL en ISO 14001 en goedgekeurd door diverse associaties: Bureau Veritas, NSF, BiSSF en NDC
FASCLIC+ draadgoot
Deze draadgoten met het geïntegreerde klikkoppelingssysteem van staaldraad zijn niet alleen robuust, maar ook razendsnel te installeren zonder gereedschap, zelfs in kleine ruimtes.
Het design Fasclic+ is identiek met de klassieke draadgoot type CF (zonder koppeling) met behoud van de unieke gepatenteerde Safe T-edge (geen scherpe randen), en hierdoor is het eenvoudig te combineren met deze draadgoten en alle Cablofil accessoires voor een naadloze integratie, ook voor uitbreiding op bestaande installaties.
Cablofil biedt een volledig gecertificeerd systeem aan met een wereldwijde verkrijgbaar in diverse materiaalsoorten geschikt voor alle toepassingsgebieden. Waar ook extra rekening is gehouden met het hygiënische design van de koppeling voor de voedingsmiddelenindustrie.
Fasclic+ Brochure
Voordelen Fasclic+ draadgoot:
- Schroefloos te koppelen
- Snelle montage, in beperkte ruimtes onder plafond of tegen de muur
- Hygiënisch ontwerp, eenvoudig te reinigen
- Robuust (transportbestendig)
- Herbruikbaar (circulaire concept voor draadgoten)
Overige kenmerken Fasclic+:
- Verkrijgbaar in 4 hoogten: 30 mm, 54 mm, 105 mm en 150 mm.
- Verkrijgbaar in breedtes 50 t/m 600mm
- Verkrijgbaar in 4 materiaalsoorten, geschikt voor corrosieklassen C1 t/m C5
Type draadgoten
FASCLIC+
Nieuwe versie met geïntegreerde snelkoppelingen
CF
Standaard type draadgoot met losse koppelingen
G-Mini / TXF / CFG
Overige type draadgoten voor specifieke toepassingen
Documenten