Meervoudig gebruik, voor meervoudige voordelen
Met de meervoudige contactdozen van Legrand bent u geruster en wint u aan efficiëntie in al uw activiteiten en ruimten. Praktisch, ingenieus en esthetisch: ontdek de perfecte thuiswerkoplossingen. Steeds een oplossing binnen handbereik!
Basisfuncties
- 3 tot 6 contactstoppen om uw apparaten aan te sluiten
- Uitgerust met georiënteerde stopcontacten voor een optimale aansluiting van uw apparaten en voldoende ruimte om een transformator aan te sluiten
- Aansluitsnoer van 1,5 m, 3 m of 5 m
- Met of zonder een aan/uit verlichte schakelaar, met de schakelaar kunt u alle aangesloten apparaten in één keer aan/uit zetten
- Verschillende bevestigingsmethoden om aan uw specifieke behoeften te voldoen: aan de muur, op de vloer, op een werkblad, aan een tafelpoot...
- Verschillende afwerkingen voor een naadloze integratie in alle interieurstijlen
Geavanceerde functies
Met de vlakke contactdoos van Legrand beschikt u over een beveiligde en esthetische contactdoos die de ophoping van stof tegengaat. De stekkergaten geven alleen mee wanneer een stekker wordt ingebracht.
Een uniek en ingenieus cilindrisch design voor meer comfort. Dankzij het draaiende blok kunt u de contactdozen naar wens richting geven.
Meervoudige contactdoos, compact en praktisch, met inductielader.
Herlaad uw smartphone op een efficiënte manier zonder een kabel aan te sluiten met het draadloze laadstation of via USB Type A en Type C.
3 laadtypes om zoveel mogelijk apparaten tegelijk aan te sluiten en mobiele apparaten op te laden die niet permanent aangesloten blijven.
De overspanningsbeveiliger, belastingsindicator en geïntegreerde beveiligingsschakelaar geven u gemoedsrust, waar u de contactdozen ook voor gebruikt.
Overspanningsbeveiliging incl. verklikkerlampje, om uw apparaten te beschermen tegen overspanning.
Beveiligingsschakelaar ter bescherming tegen oververhitting. De overbelastingsindicator geeft aan wanneer het maximale vermogen van de contactdoos quasi bereikt is. Het blok wordt uitgeschakeld als het maximale vermogen wordt overschreden. Het kan worden heringeschakeld na afkoppeling van één of meerdere apparaten.
Innovatie en design
Woonkamer
Met de meervoudige contactdoos voor de tv-ruimte kunt u tot 8 apparaten aansluiten en van stroom voorzien en de kabels organiseren. Uw multimediaruimte is nog nooit zo ordelijk geweest. Met de meervoudige contactdoos kunt u, dankzij de geïntegreerde overspanningsbeveiliging, vanaf één punt ook al uw multimediaapparatuur beveiligen.
Keuken
Houd u van koken en gebruikt u uw tablet om een recept te volgen, naar muziek te luisteren, enz.? Dankzij de uitbreiding met meerdere uitgangen en houder kunt u al uw elektrische en mobiele apparatuur aansluiten en tegelijk gebruikmaken van een ergonomische houder voor uw tablet en smartphone.
Slaapkamer
Bureau
Uw apparaten van stroom voorzien en uw werkruimte vrijmaken.
Met de clip-on meervoudige contactdoos kunt u apparaten permanent aansluiten en mobiele apparaten opladen zonder ruimte prijs te geven.