De DMX³ vermogensautomaten kunnen worden voorzien van een automatische omkeerunit. Ze kunnen vrij worden geplaatst in de XL³ kasten. De kasten van het automatische systeem en de gemotoriseerde bedieningen maken het mogelijk om volledig automatische omkeerschakelingen te realiseren. De unit kan rechtstreekse op een supervisie-systeem worden aangesloten.

Net-noodomschakelaar
De automatische communicerende net-noodomschakelaar van Legrand voor DMX3 en DPX, geïnstalleerd in een schakel- en verdeelinrichting, maakt het mogelijk de parameters van de omschakeling en de overdracht van gegevens te regelen. Een nieuwe ontwikkeling in de bescherming van het vermogen voor een betere garantie van de continuïteit en de exploitatie van de installatie. Met de communicerende versie, wordt deze automatische net-noodomschakelaar uitgerust met een RS 485-poort, is het mogelijk dat er rechtstreekse overdracht van gegevens op de PC van de lokale technische afdeling plaats vindt.
Met deze unit wordt een complete omkeerschakeling gerealiseerd. Geschikt voor DMX en DPX vermogensautomaten (open, gesloten en uitgereden). Voeding 230 VAC of 12-24-48 VDC, aansluiting door steekverbinding. Afhankelijk van de configuratie zijn extra mechanische vergrendelingen of elektrische toebehoren noodzakelijk.