Bedradingskokers Planet Wattohm ST - HV - BSI
Segma ST
Met de bedradingskoker Segma ST is het mogelijk om de bedrading in de kasten geordend te houden. De bedradingskokers beschikken over een voorgestanste bodem, waardoor ze eenvoudig op maat en zonder gereedschap af te breken zijn. De geperforeerde centrale rij gaten en sleufgaten in de bodem die zich op een montageplaat makkelijk laat aftekenen.
Eigenschappen Planet Wattohm bedradingskokers
Voordelen van de Planet Wattohm bedradingskokers
PVC zonder lood en zonder cadmium
Volgens Europees voorschrift ROHS (2002/95, CE 17 januari 2003)
- Handmatig op lengte af te breken, zonder bramen m.b.v. de Legrand uitbreektang
- Verdikking voor kabelpositionering
- Afgeronde uitbreeklippen
- Geen drempel bij een T-splitsing
- Breuklijnen aan de basis van de zijwand
- Drempelloos draden uitvoeren door prisma's
- Voorzien van gaten voor draadklemmen
- Voorzien van vernauwing tussen uitbreeklippen
- Reliëf in het deksel helpt etiketten uitgelijnd te plakken en voorkomt beschadigingen