Als wereldmarktleider op het gebied van schakelmateriaal heeft Legrand jarenlange ervaring opgedaan met de productie van CEE materiaal. Ons CEE schakelmateriaal is dusdanig geproduceerd dat de componenten zijn voorbereid op de meest extreme omstandigheden. Op deze manier bent u altijd verzekerd van een betrouwbare en veilige verbinding tussen de contactdoos en de verbruiker.
De keuze voor CEE materiaal moet zo eenvoudig mogelijk zijn, zodat ook bij vervanging het juiste type schakelmateriaal toegepast blijft worden. Om voor iedere situatie een geschikte oplossing te hebben, bieden wij twee verschillende series aan:

Segment:
- Industrie, havens, campings, datacenters, winkelcentra, retail, mobiele units etc.
Materiaal:
- Kunststof
Assortiment:
- 16-63A - IP44 – 20-50VDC en 24VAC/110VAC/230VAC/400VAC/500VAC
- 16-125A – IP66/67/69 – 24VAC/110VAC/230VAC/400VAC/500VAC

Segment:
- Zware industrie, Petro -/chemische industrie, industriële havens, agrarische omgeving, concerthallen, etc.
Materiaal:
- Kunststof, rubber, metaal
Assortiment:
- 16-32A - IP44 – 24VAC/110VAC/230VAC/400VAC/500VAC
- 16-125A – IP66/67 – 24VAC/110VAC/230VAC/400VAC/500VAC
- IP 44 en IP 66/67/69*
- Kunststof
- LS van 16 tot 125 A en ZLS tot 32 A
- Polariteit: 2P, 2P+A, 3P+A, 3P+N+A
- Frequentie 50/60 Hz
- IK 09
IEC penbeztting (norm EN 60309-1 en 2 en IEC 60309-1 en 2) en huishoudelijke penbezetting.
De P17 contactdozen zijn beschikbaar als half-inbouwcontactdozen, opbouwcontactdozen, rechte stekkers, haakse stekkers, fase-omschakelende stekkers en toestelcontactdozen.
* Mobiele producten stekkers / contrastekkers
Ontdek de voordelen van P17 Tempra Pro industriële contactdozen

P17 contactdooseenheden
- 2 afdichtingsniveaus: IP 44/55 en IP 66/67.
- 3 materiaalsoorten: kunststof, metaal en rubber.
- LS van 16 tot 125 A en ZLS tot 32 A.
- Polariteit: 2P, 2P+A, 3P+A, 3P+N+A.
- Frequentie 50/60 Hz. IK 09 kunststof en rubber,
- IK 10 metaal.
Penbezetting volgens IEC (norm EN 60309-1 en 2 en IEC 60309-1 en 2) en huishoudelijke penbezetting.
De Hypra contactdozen zijn beschikbaar in geschakelde contactdozen, half-inbouwcontactdozen, opbouw contactdozen, rechte en haakse stekkers, koppelstekkers en toestelcontactdozen.
Hypra samenstelbare behuizingen op aanvraag leverbaar



Hypra contactdooseenheden

Zijn in de volgende versies beschikbaar:
- uitgeruste enkelvoudige contactdozen van 16 tot 125 A
- uitgeruste meervoudige contactdozen van 16 tot 32 A
- samen te stellen op basis van voorgeboorde of niet-geboorde wandkasten.
Voorzien van IEC-sokkels en voor huishoudelijke aansluiting.