Aardlekautomaten

Aardlekautomaten

Een installatieautomaat en aardlekschakelaar in één omhulsel

Een aardlekautomaat is een combinatie van een installatieautomaat en een aardlekschakelaar in één omhulsel. Dit product heeft dan ook een dubbele functie. Aan de ene kant zorgt de aardlekautomaat voor de beveiliging van eindgroepen tegen overstroom en kortsluiting. Aan de andere kant zorgt deze voor de beveiliging van personen tegen elektrocutie.

DX³ aardlekautomaten van Legrand

Legrand biedt u met zijn nieuwe serie van DX³ aardlekautomaten de perfecte oplossing voor uw toepassingen. Dankzij de beperkte afmetingen van de vierpolige aardlekautomaten (slechts 4 modules) bespaart u veel plaats in de verdeler waardoor uw paneel economischer wordt.

Dit assortiment beantwoordt aan de internationale standaard IEC 61009-1 en is dankzij zijn Type A beveiliging inzetbaar in alle types installaties. Bovendien is er een “F” serie beschikbaar die ingezet kan worden voor installaties met aanzienlijke netvervuiling (hoge immuniteit) en tegen hoogfrequente foutstromen. Naast de vierpolige uitvoering bestaat er eveneens een enkelpolige + nul variant (2 modules breed) voor enkelfasige kringen.

Aardlekautomaat DX³  6000  6kA

Aardlekautomaat 411061

B + C-karakteristiek 

Frequentie 50 Hz 

B-karakteristiek:
  • 10mA - 16 A
  • 30mA - 6 t/m 40 A

C-karakteristiek:
  • 10mA - 16 A
  • 30mA - 6 t/m 40 A
  • 30mA type F - 6 t/m 25 A
Beschikbaar in: 
  • Enkelpolig + Nul 230/400V~​

Kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 61009-1 - 6000 A en 

Kortsluitafschakelvermogen volgens IEC 60947-2 - 6kA
 
Kan voorzien worden van DX³ hulpcontacten.

Aardlekautomaat DX³  6000  10kA

Aardlekautomaat 411241

B + C-karakteristiek 

Frequentie 50 Hz 

B-karakteristiek:
  • 30mA - 10 t/m 32 A
  • 300mA - 10 t/m 32 A

C-karakteristiek:
  • 30mA - 10 t/m 32 A
  • 300mA - 10 t/m 32 A
  • 30mA type F - 16 t/m 32 A
Beschikbaar in: 
  • Vierpolig 230/400V~​
Kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 61009-1 - 6000 A en 
Kortsluitafschakelvermogen volgens IEC 60947-2 - 10kA
 
Kan voorzien worden van DX³ hulpcontacten.