High power XCP 630 t/m 6300A

High power XCP 630 t/m 6300A

XCP railkokersystemen voor high power

XCP is de opvolger van de SCP railkoker. 

De High power railkokersystemen van Zucchini zijn maatwerkoplossingen. Deze railkokers worden door ons samen met u volledig ge-engineerd op uw voorwaarden en project. Ons team van specialisten ontwerpt, calculeert, komt inmeten op de bouw en stelt indien gewenst een montageteam ter beschikking, zodat wij u kunnen ontzorgen met een complete oplossing.

XCP is een ideaal railkokersysteem voor het transporteren en distribueren van elektrische energie. Transport is de verbinding tussen de transformator en de verdeler of verbindingen tussen de noodstroomgenerator en de verdeler. Bij distributie moet u denken aan een stijgleiding met aftakkasten in een schacht of voor het voeden van onderverdelers. High Power railkoker wordt voornamelijk toegepast in de industrie, ziekenhuizen, data-centra en andere installaties waar transport van hoog vermogen gecombineerd moet worden met een flexibele en betrouwbare installatie.


Het XCP railkokersysteem 630 tot 6300A

Verschil tussen XCP en SCP:

  • Compactere dimensies railkoker
  • Nieuwe distributie elementen (nieuwe aftakopeningen)
  • Nieuwe range aftakkasten:  
    • In plastic: 32A t/m 250A (nieuw) 
    • In metaal: 63A-630A (was ook voorheen met SCP, in ander design)
    • Met afneembare schroefbare deksel (ideaal voor in schachten)

Eigenschappen van de XCP 630 tot 6300A railkokersystemen:

  • Beschermde compacte stroomrails met of zonder aftakopeningen
  • 1 of 2 koperen of aluminium rails
  • IP 55 - Sendzimir verzinkt plaatstaal: dikte 1,5 mm
  • Uitstekende mechanische stabiliteit en goede warmteafvoer
  • Brandwerende doorvoer E 120
  • Volledig gesloten behuizing die een totale bescherming tegen direct contact garandeert

 

Trafo-bord & bord – bord verbindingen SCP / verdeelinrichting XL³
Trafo-bord & bord – bord verbindingen XCP / verdeelinrichting XL³

XCP/XL³ Trafo/ bordenverbindingen: een perfecte samenwerking! 

  • Versterkte structuur voor de distributie van energie tussen transformator en schakel- en verdeelinrichting. Ook voor specifieke toepassingen in industriële ruimtes;
  • Nominale stroom van 630 tot 4000A;
  • Conform normen IEC EN 60439-1 en 2.