Keor Mod, de nieuwe 3-fase UPS
30/01/2020 - 09:42
Een hoge redundantie, een grote vermogensdichtheid, gebruiksvriendelijk en een modern, stijlvol design. Dit zijn de troeven van het nieuwe modulaire Keor Mod UPS concept welke Legrand aan het ruime assortiment toevoegt.
Power modules
Elke power module in een Keor Mod constellatie is een UPS, met een vermogen van 25 kW. Zo’n power module is compact (hoogte 8 cm) en werkt volledig onafhankelijk. Elke UPS heeft een led-strip die oplicht in groen, oranje of rood en zo de status van het toestel aangeeft. Een vergrendeling zorgt ervoor dat een power module onder spanning gewisseld kan worden.
In een kastopstelling met meerdere power modules is de ene altijd stand-by om het van een andere over te nemen, bijvoorbeeld bij een stroomstoring. Groot voordeel voor datacenters, waar meestal weinig oppervlakte beschikbaar is om het nodige vermogen onder te brengen, is dat door het op elkaar plaatsen van meerdere behuizingen een grote vermogensdichtheid gerealiseerd kan worden. Ook een parallelle oplossing is mogelijk. Zo is er ook redundantie wanneer de UPS-en horizontaal naast elkaar geplaatst zijn en is de werking gegarandeerd mocht zich een kabelprobleem voordoen. Ander voordeel: power modules en modulaire batterijlades zijn voor te bereiden voor ze in de kast zitten.
Twee kastconcepten
Twee verschillende Keor Mod kastsamenstellingen zijn mogelijk. De eerste bestaat uit vijf power modules en tien batterijlades en heeft een totaalvermogen van 125 kW, de tweede herbergt tot tien power modules, goed voor 250 kW.
Beide versies vallen op door hun beperkte footprint, kleiner dan 1 m² met open deur. De kasten zijn voorzien van een geïntegreerde servicebypass en zijn vooraan makkelijk toegankelijk in functie van maintenance.
Het display in de deur roteert 180°. Een slim feature om te vermijden dat bij installatie of onderhoud telkens om de deur gelopen moet worden. Het display, dat eruit ziet als een tablet, geeft de actuele status weer van elke UPS en kan ook vanop afstand geraadpleegd worden.