19inch Ventilatielegbord breed 600mm
LCS
Legrand
19inch Ventilatielegbord breed 600mm
Ref.. 046489
EAN nr.
3245060464899
19inch Ventilatielegbord breed 600mm
Kortingsgroep : M1
674,50 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal ventilatoren | 2 |
---|---|
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz | 230-230 V |
Spanningstype | AC |
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
Uitgevoerd als inschuifventilator | Nee |
Recirculatieventilator | Ja |
Dakventilator | Nee |
Met filter | Nee |
Debiet, vrijuitblazend | 180 m³/h |
Meetvermogen | 36 W |
EMC-uitvoering | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Montagewijze | Schroefbevestiging |
---|---|
Geschikt voor 19 inch inbouw | Ja |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Breedte | 482 mm |
Hoogte | 43 mm |
Diepte | 150 mm |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Voorbedraad | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER