AV - Inbouwkader voor - Linea 3000 kleur RAL9022
Linea 3000
Bticino
AV - Inbouwkader voor - Linea 3000 kleur RAL9022
Ref.. BT343061
EAN nr.
8005543565186
AV - Inbouwkader voor - Linea 3000 kleur RAL9022
Kortingsgroep : K
92,19 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal front | Aluminium |
---|---|
Frontplaat hoogte | 245 mm |
Frontplaat breedte | 148 mm |
Inbouwdiepte | 46 mm |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Kleur | Zilver |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
---|---|
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -15-50 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER