Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Sfera new inbouwdoos 2 modules kunststof met uitdrukpoorten Inclusief koppelstuk om andere dozen te kunnen koppelen.

Sfera Bticino

Sfera new inbouwdoos 2 modules kunststof met uitdrukpoorten Inclusief koppelstuk om andere dozen te kunnen koppelen.

Ref.. BT350020 EAN nr. 8005543446270

Sfera new inbouwdoos 2 modules kunststof met uitdrukpoorten Inclusief koppelstuk om andere dozen te kunnen koppelen.

Kortingsgroep : K
30,00 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Hoogte 214 mm
Breedte 117.5 mm
Diepte 45 mm

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
O1680A.pdf pdf (0.45 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00162-V01.01-EN.pdf pdf (1.04 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details