Binnenhoek 170Ax63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Legrand
Binnenhoek 170Ax63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Ref.. 351267
EAN nr.
3414970695628
Binnenhoek 170Ax63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Kortingsgroep : G
361,60 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 170 mm |
---|---|
Diepte | 63 mm |
Vorm | Asymmetrisch |
Aantal deksels | 1 |
Dekselbreedte 1 | 79 mm |
Uitvoering | Basisdeel |
Hoek | 0-90 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
RAL-nummer | 1013 |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER