Draagbeugel B190
GVG-5
Legrand
Draagbeugel B190
Ref.. 8440130
EAN nr.
8714161285641
Draagbeugel B190. Deze dient voor het koppelen en het op hoogte stellen van de vloergoten. Gemiddeld dient 1 draagbeugel per meter vloergoot opgenomen te worden. Per draagbeugel 2 stelbeugels ref.nr. 8440140 opnemen.
Kortingsgroep : B
10,61 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Kanaalbreedte | 190 mm |
---|---|
Uitvoering | Beugel |
Geschikt voor dilatatievoeg | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |