Sfera new afdekraam Allmetal 2 modules
Sfera
Bticino
Sfera new afdekraam Allmetal 2 modules
Ref.. BT350221
EAN nr.
8005543455371
Sfera new afdekraam Allmetal 2 modules
Kortingsgroep : K
137,60 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 1 |
---|---|
Diefstalbeveiliging integreerbaar | Nee |
Materiaal | Overig |
Kleur | Overig |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Breedte | 138 mm |
Hoogte | 235 mm |
Diepte | 15 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER