Sfera new regenbescherming Allmetal 2 modules
Sfera
Bticino
Sfera new regenbescherming Allmetal 2 modules
Ref.. BT350521
EAN nr.
8005543458150
Sfera new regenbescherming Allmetal 2 modules
Kortingsgroep : K
70,29 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 146 mm |
---|---|
Hoogte | 239.5 mm |
Diepte | 38 mm |
Materiaal | Aluminium |
Uitvoering oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | Grijs |
---|---|
RAL-nummer | 9018 |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
Met kabelinvoer | Nee |