Sfera new scrollmodule
Sfera
Bticino
Sfera new scrollmodule
Ref.. BT352500
EAN nr.
8005543457573
Sfera new scroll module met grafische weergaven. Max.4000 namen, meerdere namen per oproep mogelijk. Gegevens blijven opgeslagen bij stroomonderbreking. Aansluitkabel meegeleverd. Exclusief frontplaat.
Kortingsgroep : K
622,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Spreken/bellen |
---|---|
Installatietechniek | Bussysteem |
Breedte | 91 mm |
Hoogte | 115 mm |
Diepte | 27 mm |
---|---|
Aantal beltoetsen | 4000 |
Kleur | Overig |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
6 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Gebruikersinstructie
Technische gids
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
SELECTEER