Wandgoot GWO snap-on L2000mm H130mm D50mm asymmetrisch RAL9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351524.
Legrand
Wandgoot GWO snap-on L2000mm H130mm D50mm asymmetrisch RAL9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351524.
Ref.. 351214
EAN nr.
3245063512146
Wandgoot GWO snap-on L2000mm H130mm D50mm asymmetrisch RAL9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351524.
Kortingsgroep : G
219,60 €
/
2 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 130 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Lengte | 2000 mm |
Aantal deksels | 1 |
Deksels meegeleverd | Nee |
Dekselbreedte 1 | 45 mm |
Symmetrisch | Nee |
Bouwvorm rechthoekig | Ja |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Geperforeerd |
Met beschermfolie | Ja |
Aantal insteekbare scheidingswanden | 2 |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Nuttige doorsnede | 3637 mm² |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER