Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Ontdek de veelzijdigheid van Plexo: IP55 RJ45 outlets voor diverse datanetwerken! | Legrand Nederland

Ontdek de veelzijdigheid van Plexo: IP55 RJ45 outlets voor diverse datanetwerken!

Inspiratie 21/03/2024
LegrandData solutions

Moet er ook een IP55 RJ45 outlet worden aangelegd in het datanetwerk? Bij een datanetwerk denk je al gauw aan een kantooromgeving, maar tegenwoordig strekken deze netwerken zich steeds vaker uit naar technische ruimtes, garages, industriële keukens, werkplaatsen, of zelfs naar buiten, naar terrassen of tuinen. Met het Legrand Cabing System 3 datanetwerk zit je altijd goed: LCS3 is naadloos geïntegreerd in het PlexoTM outdoor schakelmateriaal van Legrand.


LCS3 gadget deel 7: met Plexo IP55 RJ45 data-outlets aanleggen

Wat dit nog interessanter maakt, is dat de RJ45 outlets in de PlexoTM-serie echte LCS3 outlets zijn. Dus, zelfs als je eens behoefte hebt aan een IP55 RJ45 outlet in je datanetwerk, kun je met LCS3 en PlexoTM perfect uit de voeten! 

Dat is het handige van Legrand: alle RJ45 outlets in het schakelmateriaal van Legrand zijn altijd gebaseerd op LCS3 technologie, ongeacht het type schakelmateriaal dat je kiest!

PlexoTM IP55 RJ45 Outlets

De PlexoTM IP55 data-outlets bieden: 

  • Gebaseerd op LCS3 technologie 
  • Hoge bescherming tegen stof en vloeistoffen: IP55 
  • Bescherming tegen impact: IK08 
  • UV resistent 
  • Beschikbaar in Cat6A STP, Cat6 FTP en Cat6 UTP 
  • Robuuste data-outlet: 2500 keer pluggen/unpluggen 
  • Geschikt voor PoE++ volgens IEEE 802.3af, IEEE802.3at, IEEE 802.3bt 
  • Bijbehorende PlexoTM opbouw- of inbouwdozen omsluiten de kabel zonder deze af te knellen dankzij membraaningangen

Ontdek de producten

product image
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
product image
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
product image
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
product image
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
product image
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
product image
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Gerelateerde artikelen

Image
Met Plexo een vaste IP44 RJ45 buitenaansluiting maken 720x540

Met Plexo een vaste IP44 RJ45 buitenaansluiting maken

Stel je voor: een robuuste oplossing die de krachten van PlexoTM, MosaicTM en LCS3 bundelt. Dit is een weersbestendige oplossing voor alle apparaten die je permanent op het netwerk aansluit met bijvoorbeeld een patchkabel. Van IP camera's in de open lucht tot WiFi access points op terrassen, campings en zelfs in professionele omgevingen zoals industriële keukens en garages, biedt deze adapter een betrouwbare verbinding.

Het allermooiste is dat met deze bijzondere RJ45 outdooroplossing de 3 grote merken van Legrand samenkomen: PlexoTM, MosaicTM en LCS3. Want alle RJ45 outlets van Legrand zijn gewoon altijd echte LCS3 outlets!

Image
Plexo IP55 RJ45 data-outlet

Ontdek de veelzijdigheid van Plexo: IP55 RJ45 outlets voor diverse datanetwerken!

Moet er ook een IP55 RJ45 outlet worden aangelegd in het datanetwerk? Bij een datanetwerk denk je al gauw aan een kantooromgeving, maar tegenwoordig strekken deze netwerken zich steeds vaker uit naar technische ruimtes, garages, industriële keukens, werkplaatsen, of zelfs naar buiten, naar terrassen of tuinen. Met het Legrand Cabing System 3 datanetwerk zit je altijd goed: LCS3 is naadloos geïntegreerd in het PlexoTM outdoor schakelmateriaal van Legrand.

Image
LCS3 artikel LCS3 RJ45 field plug

Snel een RJ45 plug monteren aan vaste netwerkkabels met de universele RJ45 field plug

In de complexe wereld van LCS3 blijven de LCS3 gadgets goed bewaarde geheimen. Je beseft niet meteen dat je ze nodig hebt, totdat je ontdekt wat ze allemaal kunnen.

Image
LCS3 universele montageplaat voor consolidatiepunten

Handige universele montageplaat voor consolidatiepunten

Het monteren van consolidatiepunten wordt een fluitje van een cent met de Mosaic universele montageplaat.

Image
RJ45 opbouwdoos voor 1 of 2 keystones

De ideale oplossing voor flexibele netwerkaansluitingen

 Met de LCS3 RJ45 opbouwdoos voor 1 of 2 keystones installeer je snel en netjes een RJ45 contact waar je maar wilt.

Image
LCS3 rangeeroog

Met één klik snel en eenvoudig kabels wegleiden met het LCS3 patchpaneel rangeeroog!

Organiseer moeiteloos en snel je patchcords naar de zijkant met het handige opklikbare LCS3 rangeeroog! Als je al bekend bent met het LCS3 Quick-fix systeem om patchpanelen zonder schroeven in een rack te plaatsen, dan weet je al hoeveel tijd en moeite je hiermee bespaart. Maar wist je dat je met slechts één klik een compleet rangeeroog aan het paneel kunt bevestigen?

Image
LCS3 RJ45 DIN Rail Module

LCS3 RJ45 DIN Rail Module: De sleutel tot georganiseerde dataverbindingen in jouw verdeelkast!

In een wereld waarin dataverbindingen essentieel zijn voor onze moderne technologie, is het cruciaal om je verdeelkast netjes en georganiseerd te houden. Dat is waar de LCS3 RJ45 DIN Rail Module in het spel komt!

Image
LCS3 kabel koppelstuk CAT6A STP

Snel en makkelijk een datakabel verlengen met LCS3 kabel koppelstukken

Met een LCS3-koppelstuk zet je in een handomdraai twee stukken kabel aan elkaar via een degelijke connectorverbinding. Op deze manier realiseer je gegarandeerd een perfecte dataverbinding. Bovendien werkt het LCS3-koppelstuk met precies dezelfde handige toolless voor montage als de LCS3-patchpaneelconnectoren: wel zo makkelijk. De LCS3-kabelkoppelstukken zijn geschikt voor montage aan netwerkkabels van Cat 5e t/m Cat 6A, ontworpen voor PoE++ en zijn van zeer robuuste kwaliteit: een koppelstuk kan tot wel 5 keer opnieuw afgemonteerd worden!