Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Snel en makkelijk een datakabel verlengen met LCS3 kabel koppelstukken | Legrand Nederland

Snel en makkelijk een datakabel verlengen met LCS3 kabel koppelstukken

Inspiratie 26/07/2023
LegrandData solutions

Met een LCS3-koppelstuk zet je in een handomdraai twee stukken kabel aan elkaar via een degelijke connectorverbinding. Op deze manier realiseer je gegarandeerd een perfecte dataverbinding. Bovendien werkt het LCS3-koppelstuk met precies dezelfde handige toolless voor montage als de LCS3-patchpaneelconnectoren: wel zo makkelijk. De LCS3-kabelkoppelstukken zijn geschikt voor montage aan netwerkkabels van Cat 5e t/m Cat 6A, ontworpen voor PoE++ en zijn van zeer robuuste kwaliteit: een koppelstuk kan tot wel 5 keer opnieuw afgemonteerd worden!

 


LCS3 koppelstuk

Het LCS3 kabel koppelstuk om datakabels mee te verlengen:

S/FTP Cat6A - 033743 (geel) 

UTP Cat6 - 033742 (blauw) 

FTP Cat6 - 033748 (blauw)

Het LCS3-patchpaneel van Legrand biedt diverse handige eigenschappen voor een eenvoudige en betrouwbare montage van connectoren. Een opvallende feature is de toolless montage, waardoor er geen krimptool meer nodig is. Dit bespaart tijd en vereenvoudigt het installatieproces aanzienlijk.

Om gebruikers te helpen bij de installatie, is er een instructievideo beschikbaar die alle stappen duidelijk illustreert. Het robuuste ontwerp van de LCS3-connectoren maakt hergebruik tot wel 5 keer mogelijk, dat is pas kwaliteit!

Bovendien is dit patchpaneel geschikt voor verschillende typen netwerkkabels, waardoor het een veelzijdige keuze is. De Cat6 UTP-variant kan worden gebruikt voor zowel Cat6- als Cat5e UTP-kabels, terwijl de Cat6 F/UTP-variant geschikt is voor Cat6- en Cat5e F/UTP-kabels. Als alternatief biedt de Cat6a S/FTP-variant ondersteuning voor Cat6A UTP en S/FTP-kabels.

De flexibiliteit van het LCS3-patchpaneel blijkt uit het feit dat het geschikt is voor kabels met verschillende specificaties. Het kan gebruikt worden met kabeldiameters variërend van 6 tot 7,5 mm en kabels met AWG (American Wire Gauge) 23 tot 26. Bovendien ondersteunt het zowel massieve als soepele kernkabels, waardoor het een breder scala aan toepassingen aankan.

Een essentiële factor voor veel netwerktoepassingen is de compatibiliteit met Power over Ethernet (PoE)-technologie. Het LCS3-patchpaneel biedt volledige ondersteuning tot PoE++ = 100W (effectief 90W) conform de standaard IEEE 802.3bt, waardoor u erop kunt vertrouwen dat het aan de hoogste normen voldoet. Met het LCS3-patchpaneel kunt u genieten van een gestroomlijnde en efficiënte netwerkinfrastructuur, klaar voor de uitdagingen van vandaag en de groeiende eisen van de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Image
Met Plexo een vaste IP44 RJ45 buitenaansluiting maken 720x540

Met Plexo een vaste IP44 RJ45 buitenaansluiting maken

Stel je voor: een robuuste oplossing die de krachten van PlexoTM, MosaicTM en LCS3 bundelt. Dit is een weersbestendige oplossing voor alle apparaten die je permanent op het netwerk aansluit met bijvoorbeeld een patchkabel. Van IP camera's in de open lucht tot WiFi access points op terrassen, campings en zelfs in professionele omgevingen zoals industriële keukens en garages, biedt deze adapter een betrouwbare verbinding.

Het allermooiste is dat met deze bijzondere RJ45 outdooroplossing de 3 grote merken van Legrand samenkomen: PlexoTM, MosaicTM en LCS3. Want alle RJ45 outlets van Legrand zijn gewoon altijd echte LCS3 outlets!

Image
Plexo IP55 RJ45 data-outlet

Ontdek de veelzijdigheid van Plexo: IP55 RJ45 outlets voor diverse datanetwerken!

Moet er ook een IP55 RJ45 outlet worden aangelegd in het datanetwerk? Bij een datanetwerk denk je al gauw aan een kantooromgeving, maar tegenwoordig strekken deze netwerken zich steeds vaker uit naar technische ruimtes, garages, industriële keukens, werkplaatsen, of zelfs naar buiten, naar terrassen of tuinen. Met het Legrand Cabing System 3 datanetwerk zit je altijd goed: LCS3 is naadloos geïntegreerd in het PlexoTM outdoor schakelmateriaal van Legrand.

Image
LCS3 artikel LCS3 RJ45 field plug

Snel een RJ45 plug monteren aan vaste netwerkkabels met de universele RJ45 field plug

In de complexe wereld van LCS3 blijven de LCS3 gadgets goed bewaarde geheimen. Je beseft niet meteen dat je ze nodig hebt, totdat je ontdekt wat ze allemaal kunnen.

Image
LCS3 universele montageplaat voor consolidatiepunten

Handige universele montageplaat voor consolidatiepunten

Het monteren van consolidatiepunten wordt een fluitje van een cent met de Mosaic universele montageplaat.

Image
RJ45 opbouwdoos voor 1 of 2 keystones

De ideale oplossing voor flexibele netwerkaansluitingen

 Met de LCS3 RJ45 opbouwdoos voor 1 of 2 keystones installeer je snel en netjes een RJ45 contact waar je maar wilt.

Image
LCS3 rangeeroog

Met één klik snel en eenvoudig kabels wegleiden met het LCS3 patchpaneel rangeeroog!

Organiseer moeiteloos en snel je patchcords naar de zijkant met het handige opklikbare LCS3 rangeeroog! Als je al bekend bent met het LCS3 Quick-fix systeem om patchpanelen zonder schroeven in een rack te plaatsen, dan weet je al hoeveel tijd en moeite je hiermee bespaart. Maar wist je dat je met slechts één klik een compleet rangeeroog aan het paneel kunt bevestigen?

Image
LCS3 RJ45 DIN Rail Module

LCS3 RJ45 DIN Rail Module: De sleutel tot georganiseerde dataverbindingen in jouw verdeelkast!

In een wereld waarin dataverbindingen essentieel zijn voor onze moderne technologie, is het cruciaal om je verdeelkast netjes en georganiseerd te houden. Dat is waar de LCS3 RJ45 DIN Rail Module in het spel komt!