Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoten P31+ | Legrand Nederland

Kabelgoot oplossingen

Een kabelgoot oplossing van (Van Geel) Legrand biedt een perfecte oplossing voor het wegwerken en beschermen van allerlei soorten bedradingen en kabels. Kabelgoten zorgen er niet alleen voor dat de werkomgeving een prettige uitstraling heeft zonder een wirwar aan kabels, maar kabelgoten bieden ook een bescherming voor kabels, eventueel zelfs in een vochtige omgeving.​

p31 zwart

P31+ MF AUTO & P31+ MBR/CPC

Met geïntegreerde automatische klikkoppeling

P31+ MF

P31+ MF

Geïntegreerde koppeling (te bevestigen met schroeven)

P31+ ST & P31+ ZW/EZW

P31+ ST & P31+ ZW/EZW

Kabelgoten standaard met koppelplaten

ISPL kabelgoot

ISPL kabelgoot

Kunststof kabelgoot: dé oplossing voor vochtige en corrosieve omgevingen. 

SSL kabelbaan

SSL kabelbaan

Veelzijdig systeem voor lichte toepassingen. 

Fiber Raceway

Fiber Raceway

Kabelgootsysteem geschikt voor glasvezelkabels in datacenters.

P31+ kabelgoot met alleen maar pluspunten

Legrand biedt met het P31+ kabelgootsysteem een nog innovatiever en uitgebreider programma aan. Hiermee kunnen kabelgoten sneller en eenvoudiger geïnstalleerd worden. Voor iedere situatie is er een passende oplossing om de installatie te vergemakkelijken.

De P31+ kabelgoot is voorzien van een nieuwe, geavanceerde doordrukking in de bodem. Hierdoor wordt de kabelgoot bij kabellast meer solide met verminderde doorbuiging als resultaat. Het risico op beschadigde kabels wordt aanzienlijk verlaagd door het nieuwe patroon in de bodem.

3 types:

  • Met automatische koppeling
  • Met geïntegreerde koppeling (bevestiging met schroeven)
  • Standaard met koppelplaten
title
PLAY

P31+ | De kabelgoot met alleen pluspunten

zwart klikkoppeling vergelijking

Nieuw! P31+ MF AUTO H60 standaard in antractiet zwart gelakt RAL7021

Uniek, nu ook standaard een compleet kabelgootsysteem met hulpstukken, ondersteunings- en bevestigingsmateriaal met een zwarte look.

Ideaal om toe te passen in kantoren, retail, horeca, bioscopen en theaters, waar de kabelgoten in het zicht hangen en deze ook perfect gecombineerd kunnen worden met verlichting (inbouwen van spots).

Kenmerken:

  • RAL7021 (antraciet zwart, mat)
  • MF Auto met schroefloze autoklikverbinding
  • Beschikbaar in breedte 100 / 200 / 300 / 400mm
  • Hoogte 60mm
  • Geperforeerd of blind
  • Inclusief zwarte hulpstukken, bevestiging- en ondersteuningsmateriaal
p31 mf auto

P31+ MF AUTO & P31+ MBR

Het nieuwe type kabelgoot P31+ MF Auto is voorzien van een geïntegreerd automatisch klikkoppelingssysteem met veermechanisme. Dit innovatieve ontwerp biedt een snelle, eenvoudige en veilige verbinding voor alle situaties. Ook is er de mogelijkheid om de kabelgoten te demonteren.

Kenmerken

  • Tijdbesparend
  • Schroefloze autoklikverbinding
  • Veilig en demonteerbaar
  • Beschikbaar in breedte 75 tot 600 mm
  • Hoogte 60 mm
  • Geperforeerd of blind
  • Sendzimir verzinkt, RVS304 en RVS 316L
  • Ook in gelakte versies RAL9010 wit en NIEUW RAL7021 antraciet zwart mat
p31 mf

P31+ MF

De P31+ MF is de kabelgoot met geïntegreerde koppeling te bevestigen met schroeven.

Kenmerken:

  • Hoogtes 25 / 60 / 100 mm
  • Beschikbaar in breedte 75 tot 600 mm
  • Gerperforeerd of blind
  • Sendizimir of thermisch verzinkt
  • Standaard verkrijgbaar in zwarte of metaalkleurige afwerking
P31+ ST

P31+ ST

Klassieke P31+ ST met eclic koppelplaten. 

Kenmerken

  • P31+ ST beschikbaar in hoogte 60 mm
  • Breedte 75 tot 600 mm
  • Gerperforeerd of blind
  • Beschikbaar in sendizimir, thermisch verzinkt
P31+ ST

P31+ ZW / EZW, voor zware of extra zware belasting

Deze goten zijn toe te passen voor zware kabellasten en/ of grotere ondersteuningsafstanden.

Kenmerken:

  • P31+ ZW/EZW beschikbaar in hoogte 60 & 100 mm
  • P31+ ZW = dikte 1,5mm en P31+ EZW - dikte 2 mm
  • Breedte 75 tot 600 mm
  • Geperforeerd en op aanvraag in blind
  • Beschikbaar in sendizimir of thermisch verzinkt
p31 kabelgoor type cpc

P31+ kabelgoot, type CPC (34 x 60 mm)

De perfecte oplossing voor installaties in logistieke en productiecentra.

Dankzij de extra grote uitsparingen aan de zijkant is het nog eenvoudiger om dikkere kabels met connectoren door de CPC kabelgoot te trekken. Voor de complexe situaties zijn er ook specifieke hulpstukken om de installatie eenvoudig uit te voeren.

En het gehele P31+ kabelgootsysteem in hoogte 60mm sendzimir verzinkt is UL gecertificeerd, een vereiste voor bepaalde export.

Kenmerken speciale hulpstukken:

  • Afwijkende bochten: 10°, 30°en 45°
  • Afwijkend stijg-vervalstuk: 45°
  • Powermodule: verhoogde deksel, ideaal om besturingskasten te plaatsen in kabelgoot. Niet meer wijzigen van hoogte kabelgoot (kostenbesparend)
  • Lage multicoupler: aangepaste hoogte voor installatie van deksel
  • Multicoupler is multifunctioneel om diverse hulpstukken te maken: aftakstuk, bochtstuk, verloopstuk etc.

Nieuwe vlakke P31+ hulpstukken

  • Multifunctioneel bocht- of t-stuk met deksel, in breedte 100/200 en 300mm
  • Instelbare bochtstuk vlak met deksel, in breedte 100/200 en 300mm
  • Bespaar ruimte in het magazijn of de werfbus
  • Eenvoudig te gebruiken op de werf
  • Op de werf zelf te buigen naar de gewenste oplossing
Vernieuwde slide-in (inschuifsysteem)

Innovatieve, complete en montagevriendelijke P31+ hulpstukken


Vernieuwde slide-in (inschuifsysteem)

Nu standaard toegepast op alle hulpstukken, in alle hoogtes en materiaalsoorten, ook in RVS316L. Met dit nieuwe design kunnen (afgekorte) kabelgoten nog eenvoudiger en sneller gekoppeld worden. Door de verhoogde riblijn worden de kabels beter beschermd bij het trekken van kabels.

Innovatief vervalstuk

Met het vernieuwde design van het P31+ vervalstuk is het direct mogelijk om van een horizontaal kabelgoot tracé over te gaan op een verticaal tracé (tegen de muur) zonder extra montagehandelingen. Ook uitermate handig om snel een brugverbinding te maken tussen de kasten.

Universele deksel hulpstukken voor alle hoogten

Universele deksel hulpstukken voor alle hoogten

Om het montage- en bestelgemak nog meer te optimaliseren, gebruiken we 1 type deksel voor de hulpstukken. Toepasbaar op alle hoogten 25, 60 en 100.

ISPL kabelgoot

ISPL kabelgoot


Kunststof ISPL kabelgoot. De optimale oplossing voor projecten in vochtige en corrosieve omgevingen. 

Segmenten: 

  • Vochtige/corrosieve omgevingen 
  • Zwembaden 
  • Industriële omgevingen 
  • Commerciële sector 
  • Binnen of buiten

Voldoet aan norm EN 61 537​

​Kenmerken ISPL kabelgoot:

  • Universele klikkoppeling 
  • Hulpstukken inclusief deksel 
  • Multifunctionele console 
  • Uitgebreid totaalprogramma voor ondersteuning kabelgoot 
  • Optimale kabelcapaciteit 
  • 20% meer mechanische kracht 
  • Eenvoudig te installeren door klikbare koppelingen, deksels en ondersteuning
ssl

SSL kabelbaan


Veelzijdig systeem voor lichte toepassingen. Toepasbaar als secundaire goot, stijggoot of in schakelkasten.

Segmenten

  • Utiliteit
  • Industrie (OEM)
  • Scheepvaart

Kenmerken SSL kabelbaan

  • Hoogte van slechts 12mm
  • Beschikbaar in sendzimir verzinkt, thermisch verzinkt en RVS316
  • Lengtes 2 of 3 meter
  • 3 meter lengte inclusief geïntegreerde koppeling
  • DNV gecertificeerd
Fiber Raceway

Fiber Raceway


Legrand Fiber Raceway is een uniek systeem voor het installeren en beschermen van glasvezel bekabeling in telecommunicatie-ruimtes en datacenters.

Glasvezelbekabeling is kwetsbaar. Bescherming en scheiding van koperkabels is daarom belangrijk. De glasvezel kanalen moeten minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • bescherming tegen compressie
  • bescherming tegen buigradius
  • onderscheidende kleur van het kanaal, geel is de standaardkleur voor glasvezelkabel geleide systemen