Geïntegreerde apparatuuroplossingen voor de werkplek
Met de Incara-producten kunnen gebruikers meteen aan de slag en in de meest comfortabele en ergonomisch verantwoorde omstandigheden werken en zijn aansluitingspunten voor apparatuur altijd binnen handbereik.
Het Incara-assortiment koppelt functionaliteit aan gebruiksgemak. De in- en opbouwoplossingen kunnen goed worden geïntegreerd in meubilair dat bestemd is voor ruimtes als vergaderzalen, individuele kantoren, co-working ruimtes, opleidingszalen of de thuiswerkplek. Naast de toepassingen op de werkplek, zijn de oplossingen ook geschikt voor bijvoorbeeld hotelkamers en keukens. Hiermee maakt Legrand het leven van de gebruikers gemakkelijker door middel van functionaliteit, ergonomie, comfort en een snelle installatie.
Legrand is marktleider op het gebied van schakelmateriaal en biedt zijn knowhow aan met een ruime keuze aan functies om deze producten te configureren en aan te passen volgens de wensen van de gebruiker. Tijdloos of kleurrijk, de Incara-afwerkingen maken elke ruimte beter met een esthetische- en moderne uitstraling.
Incara brochure
Onze oplossingen
Vergaderzalen en samenwerkingsruimtes
Kleine ruimtes en individuele werkplekken
Mobiele en flexibele oplossingen
Kleuren, materialen en afwerkingen
Wij halen onze inspiratie uit een brede waaier van sectoren, zoals elektronica, mode en transport, om functionele producten te ontwerpen die zullen blijven aanspreken en die geschikt zijn voor elke gebruiksomgeving. Het Incara assortiment is gemaakt van materialen die werden geselecteerd om hun uiterlijke kenmerken en hun prestaties (sterke kunststoffen, hoogwaardig aluminium) en biedt drie afwerkingscategorieën
Kleine ruimtes en individuele werkplekken
Disq 60
Incara Disq 60 biedt in elke omgeving een stopcontact of USB-lader. Een esthetische en discrete oplossing die snel en eenvoudig te installeren is.
Disq 80
Om tegemoet te komen aan de behoeften van mobiele werknemers, brengt de module Incara Disq 80 de essentiële functies samen op één punt.
Disq 80 QI
Thuis, op het werk, onderweg, uw smartphone moet regelmatig worden opgeladen om optimaal te kunnen presteren. Met de Incara™ Disq 80 QI inductielader van Legrand kan je je snoer thuis laten.
Disq 'In
De Incara™ Disq'In blokken koppelen een elegante vorm met gebruiksgemak en een snelle installatie. Ze geven jouw werkruimte of vergaderzaal een extra toets. De gebruikers beschikken over alle nodige functies om hun mobiele toestellen van stroom te voorzien.
Vergaderzalen & samenwerkingsruimtes
Pop-Up
De pop-ups garanderen een uitstekend gebruikscomfort en een snelle aansluiting van mobiele toestellen: computers, smartphones, tablets, audio- en videosystemen enz. Gebruikers hebben hiermee alle sterk- en zwakstroomaansluitingen binnen handbereik.
Multilink
Incara™ Multilink garandeert een totaal modulariteit voor de voorziening van sterk- en zwakstroom, ingebouwd in meubilair of in scheidingswanden.
Flip-Up
Incara™ Flip-up is dankzij zijn zeer verzorgde design de premium oplossing voor vergaderzalen. De contactdozen zitten discreet verborgen onder het deksel, zelfs als uw apparaten zijn aangesloten.
Top Access
Incara™ Top Access, voor het makkelijk en discreet opbergen van een voeding of stekkerblok maar evengoed voor laders en snoeren.
Tower 60
Uitschuifbaar systeem met manuele opening, perfect om stroomaansluitingen te voorzien voor occasioneel gebruik in krappe ruimten.
Tower 120
Incara™ Tower 120 is elegant, eenvoudig te installeren en te gebruiken, en biedt een uitstekende ergonomie door de contactdozen die 360 toegankelijk zijn.
Mobiele & flexibele oplossingen
Electr'On
Dankzij de vele afwerkingen en accessoires past Incara Electr'On altijd op een bureau of in een werkruimte.
Het tijdloze design van Electr'On werd zelfs bekroond met de prestigieuze Red Dot Design Award 2022.
On Desk
Met zijn moderne design en geoptimaliseerde afmetingen past het Incara On Desk bureaublok bij elke meubelconfiguratie en kan hij eenvoudig op het bureau worden geplaatst om de stroomaansluiting tot vlak bij de gebruiker te brengen zonder gaten in het meubilair te boren.
Link'On
Incara Link'On, de compacte, gebruiksklare en mobiele oplossing die tot 6 gebruikers van stroom kan voorzien, gewoon op de vergadertafel.
Kabelgeleiding
Maakt verticaal kabelbeheer tussen het bureau en de vloer en horizontale kabelverdeling onder een werkblad mogelijk.