Draadgoot machinebouw TXF35 L3000 B35 H35 Rvs304L. Koppelen met bevestigingsmateriaal ref.nrs.CM558954.
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot machinebouw TXF35 L3000 B35 H35 Rvs304L. Koppelen met bevestigingsmateriaal ref.nrs.CM558954.
Ref.. CM755008
EAN nr.
3599077550084
Draadgoot machinebouw TXF35 L3000 B35 H35 Rvs304L. Koppelen met bevestigingsmateriaal ref.nrs.CM558954.
Kortingsgroep : H1
246,00 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 35 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 1225 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Soort verbinding | Geschroefd |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | RVS 304 (1.4301) |
Oppervlaktebescherming | Gebeitst en (chemisch) gepassiveerd |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
PEP
SELECTEER