LB408 Recht element B 40A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55
LB plus
ZUCCHINI
LB408 Recht element B 40A voorzien van 4+4 aftakopeningen L3mtr IP55
Ref.. 75420101H
EAN nr.
8033777078608
LB408 Recht element met 8 geleiders 40A voorzien van 4+4 aftakopeningen L= 3 mtr. I-profiel zink-magnesium legering. Geleiders gescheiden door isolerend omhulsel van PVC of HF (halogeen Free) V) zelfdovend (volgens UL94).
Kortingsgroep : R1
292,62 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Dubbel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 40 A |
Aantal polen | 3 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 8 |
Flexibel | Nee |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Aantal aftakpunten | 8 |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 77 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER