De exclusieve oplossingen van Legrand
Innovatie in het hart van uw netwerk
Aansluiting

Kabel aansluiten
De kabel wordt met één soepele beweging aangesloten op de contactdoos
Automatische vergrendeling

Kabel vergrendeld
Zodra de kabel is aangesloten, wordt hij automatisch vergrendeld en kan hij niet onbedoeld worden verwijderd
Ontgrendeling

Eenvoudig verwijderbaar
Door te drukken op de ontgrendelingsknop, kunt u de kabel eenvoudig uit de contactdoos verwijderen
Universeel systeem

Geschikt voor alle snoeren voor standaard C13- en C19-stopcontacten
Oplossingen voor alle configuraties
PDU zero-U

Voor datacenters/serverruimtes
Voor gebruik in serverkasten:
- met een hoge dichtheid aan actieve apparatuur
- waar de kwaliteit van de elektriciteitsdistributie van cruciaal belang is

PDU 1-U 19"

Voor datacenters/serverruimtes en computerruimtes
Gebruikt in server- en patchkasten met:
- een lage dichtheid aan actief te voeden apparatuur
- installatiegemak is een voordeel

PDU 1-U 10"

Voor kleine IT-omgevingen
Hoofdzakelijk toegepast in kleinschalige commerciële toepassingen met een beperkt aantal IT-punten, waar een 10’’ kast volstaat:
- kleine bedrijven, kantoor aan huis, administratiekantoren, etc.

De exclusieve oplossingen van Legrand
Innovatie in de kern van de PDU-stroomverdelers

Cord locking system

Kabeloriëntatie

Gereedschaploze installatie

Optimaal ruimtegebruik

Circuit met kleurcodering

Positiewijziging ampèremeter